製品の公開
Bill Post notice board
Nola

Bill Post notice board

Google翻訳”,
掲示板は通常、ポスターやアナウンスが横方向に貼られている広くて平らな面です。 Broberg&Ridderstråleは、代替デザインの作成に着想を得て、掲示板を建築要素として再発明しました。柱状に作られたこの掲示板は見やすく、従来の掲示板よりも表面積が大きくなっています。上部の統合された照明は、その下に固定された標識、通知、および広告を照らします。柱の高さと独特の形は、それに付けられた通知に注意を引き、公共の場での待ち合わせ場所を提供することができます。デザイン:Broberg&Ridderstråle
仕様
  • Diameter of top overhang: 1.2 m Diameter at bottom of column: 60 cm Placement: Attaches to the surface. Maintenance: Not normally required. Repaint with alkyd oil enamel as needed. Character: This notice board is crafted in the shape of a column, making it easy to see from a distance. It offers a bigger surface area than traditional display boards. Materials: The frame is made from 8 mm steel plate. The lighting fixture is made in 2 mm steel plate. All steel pieces are zinc-electroplated, gold-chromed and polyester powder-coated in standard colour black RAL 9005 (even those hidden beneath the product’s exterior). The cladding is made from pine painted in alkyd oil enamel in standard colour yellow RAL 1023. The standard colour for the lighting unit and overhang is yellow RAL 1023. The lighting is made from LED components with an energy consumption of appr 60W. The lighting unit is protected by a semi-transparent polycarbonate sheet.
技術仕様
  • Unique refbill_post_notice_board
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-10-12
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2580
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)1200
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルパイン材
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (67)
5つ星のうち4.3 4.3 (81)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)