製品の公開
Cane backed bench
Cane backed bench
    Nola

    Cane backed bench

    Google翻訳”,
    この現代的な木製の公園のベンチは、昔ながらの優雅さに支えられているかもしれませんが、その鮮明な曲線とエレガントな輪郭は、今後何年にもわたって魅力的です。座ってリラックスし、景色を眺める時間がなければ、公園を散歩することはできません。公園の座席は通常、3人以上が乗れる長いベンチ、または1人が座れるガーデンチェアに設置されます。杖で裏打ちされたベンチは2人用のスペースを作り、個々の座席と小グループを収容するのに十分な長さのベンチの間の隙間を埋めます。ベンチはコンパクトな形状なので、通常サイズのベンチには小さすぎるスペースにも適しています。杖は、スペースが不足しているがスタイルが大きい環境に最適です。デザイン:Broberg&Ridderstråle。
    仕様
    • Fully assembled. The frame and legs are made from square pipe steel. The seat brackets are made in 5 mm sheet steel. All steel parts are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colour grey RAL 7011. Other colours are available upon request.
 The slats are made in Sioo-impregnated oak. Freestanding. Can be bolted to the surface. Maintenance: Not normally required. Any scratches to the frame can be repainted using alkyd oil enamel.
    技術仕様
    • Unique refcane_backed_bench
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)960
    • 幅(mm)1400
    • 奥行き(mm)495
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルオーク材
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)35
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (68)
    5つ星のうち4.0 4.0 (35)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち4.3 4.3 (82)
    5つ星のうち3.6 3.6 (20)
    5つ星のうち3.6 3.6 (18)