製品を公開する
Foga litter bin - 40 L
Foga litter bin - 40 L
    Nola

    Foga litter bin - 40 L

    Google翻訳,
    Fogaリタービンは、屋内で使用するためにリサイクルするための最新のバスケットであり、レーザーカットされたテキストでより明確に分類できます。 4つの個別のモジュールをグループ化して正方形を形成し、それぞれの開口部が各外側に面するように配置できます。簡単にアクセスできるFogaは、公共の廃棄物容器の新しい方向性を示しています。デザイン:Eva Herdin
    仕様
    • Foga is made in steel sheet. The wheels are made in plastic. Foga is available in light Gris Sablé and white Ivoire Blanche. The standard colour is light grey Gris 2150 Sablé. Other colours are available upon request for a start up fee. Freestanding. The base can be bolted to a fixed surface. Fully assembled. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel when needed.
    技術仕様
    • 固有参照番号foga_litter_bin_40l
    • 製品ファミリLitter bins
    • 製品グループLitter bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-12-07
    • 版番号1
    • 高さ(mm)600
    • 幅(mm)310
    • 奥行き(mm)310
    関連
    • 主要素材スチール
    • 副素材パウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)11
    分類
    • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC コード56
    • Uniclass 2015 コードPr_40_50
    • Uniclass 2015 説明Furnishings
    • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClass 番号23-21 00 00
    • OmniClass タイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • CSI UniFormat II コードE2010
    • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち3.8 3.8 (68)
    5つ星のうち4.1 4.1 (7)
    5つ星のうち4.3 4.3 (84)