製品の公開
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
Foga litter bin - 80 L
    Nola

    Foga litter bin - 80 L

    Google翻訳”,
    Fogaリタービンは、屋内で使用するためにリサイクルするための最新のバスケットであり、レーザーカットされたテキストでより明確に分類できます。 4つの個別のモジュールをグループ化して正方形を形成し、それぞれの開口部が各外側に面するように配置できます。簡単にアクセスできるFogaは、公共の廃棄物容器の新しい方向性を示しています。デザイン:Eva Herdin
    仕様
    • Foga is made in steel sheet. The wheels are made in plastic. Foga is available in light Gris Sablé and white Ivoire Blanche. The standard colour is light grey Gris 2150 Sablé. Other colours are available upon request for a start up fee. Freestanding. The base can be bolted to a fixed surface. Fully assembled. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be repainted with alkyd oil enamel when needed.
    技術仕様
    • Unique reffoga_litter_bin_80l
    • コレクションセットLitter bins
    • コレクションLitter bins
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)390
    • 幅(mm)390
    • 奥行き(mm)750
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルコンクリート
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - くず入れ・リサイクル
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち3.8 3.8 (68)
    5つ星のうち4.3 4.3 (84)
    5つ星のうち4.5 4.5 (37)
    5つ星のうち4.1 4.1 (7)