製品の公開
Fogdarp bicycle bollard
Nola

Fogdarp bicycle bollard

Google翻訳”,
この印象的なサイクルスタンドは、熱心なサイクリストであるデザイナーによって作成されました。熱意と実用性を備えて設計されたこのサイクルスタンドは、使用を容易にするために意図的に合理化されています。四輪輸送の環境に優しい代替手段としてのサイクリングは、それに関連するすべてのものが環境に優しい場合、さらに持続可能です。 Fogdarpのなめらかさとシンプルさは、ほとんどのサイクルスタンドよりも使用する材料が少なく、生産がより環境に優しいものになっています。サイクルを確保するための信頼できる手段を提供することで、サイクルの駐車が容易になり、盗難の心配が減ります。デザイン:アンナ・クレイツ。
仕様
  • Materials: The bicycle stand is made from sand-cast aluminium and rilsan-treated steel pipe. Character: Fogdarp’s sleekness and simplicity makes it easy to use and sustainable to produce.
技術仕様
  • Unique reffogdarp_bicycle_bollard
  • コレクションセットBicycle environment
  • コレクションBicycle bollards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)352
  • 奥行き(mm)120
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち3.1 3.1 (7)