製品の公開
Folke planter - large
Folke planter - large
    Nola

    Folke planter - large

    Google翻訳”,
    印象的なFolkeのプランターグループは、装飾や装飾的なディテールがなく、鋳造アルミニウムの頑丈な美しさを強調する滑らかな表面が特徴です。さまざまなサイズで製造されたFolkeは、事実上あらゆる種類の植物に最適な容器を提供します。連続給水用の一体型内部コンテナと内部灌漑タンクも利用できます。デザイン:Karna Lindstedt
    仕様
    • The planters are made from 100% recycled sand-cast aluminium. The inner container is made from fiberglass-reinforced plastic equipped with four foldable metal hooks. The black planters are wet-lacquered in black alkyd oil enamel. They are available with untreated aluminium surfaces or painted black. Volume: 300 L. Diameter of base: 60 cm. Additional: water tank. Freestanding. The planter can be attached by a central bolt that bolts into concrete, or by a steel plate inside the planter that bolts into the surface. Maintenance: Normally not required. Repaint with alkyd oil enamel as needed.
    技術仕様
    • Unique reffolke_large_planter
    • コレクションセット植栽
    • コレクションPlanters
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2017-05-30
    • エディション1
    • 高さ(Mm)850
    • 幅(mm)1010
    • 奥行き(mm)1010
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 副マテリアルプラスチック
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)98
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (67)
    5つ星のうち4.3 4.3 (81)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち3.6 3.6 (18)
    5つ星のうち4.0 4.0 (35)
    5つ星のうち4.5 4.5 (37)