製品の公開
Frame planter - 120 L
Nola

Frame planter - 120 L

Google翻訳”,
ストックホルムを拠点とするデュオBroberg&Ridderstråleほど巧みにコンテナを作成するデザイナーはほとんどいません。そのデザインには、キューブプランターと直線プランターが含まれています。このプランターのセットは、ベースから内側と上方に向かって先細りになり、内側のポイントで上縁に接し、下半分を隠しながらフレームの上部が見えるようにする側面が特徴です。フレームを見えるようにすることで、幅の広いリムを作成し、ハンドルを提供します。プランターには目を引くトロンプ・ルイユ効果があり、目を騙す可能性がありますが、手を騙す可能性はありません。
仕様
  • Fully assembled. 120-litre. Also available in130-litre, 340-litre or 730-litre versions. The planters are made from rust-resistant sheet steel powder-coated in Noir 200 Sablé. Freestanding. Can be attached to the surface with M10 bolts. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel.
技術仕様
  • Unique refframe_planter_120l
  • コレクションセット植栽
  • コレクションPlanters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)400
  • 幅(mm)1200
  • 奥行き(mm)300
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (67)
5つ星のうち4.3 4.3 (81)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)