製品の公開
Frank backed bench
Nola

Frank backed bench

Google翻訳”,
フランクは、前世紀の古典的な公園のベンチを再訪し、21世紀の都市の中心にそれらを更新します。ベンチは、ヨーロッパ大陸の典型的な装飾フレームの簡略版であり、アームレストとサポートを1つの表現に統合しています。伝統的な木製のスラットがシートと背もたれを形成し、歴史的な環境に簡単に溶け込むシルエットを作り出しています。デザイン:デビッドテイラー
仕様
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The seat and backrest measure 720 mm x 320 mm. Assembly: Delivered in parts to be assembled with the bolts included. The frame is made in anodised aluminium. The slats are made in painted pine or alternatively oiled Ipe. Pine painted light grey NCS S5502-B or in oiled Ipe, frame in dark grey 200 Sablé. Freestanding. Maintenance: Painted pine can be treated with alkyd oil enamel as needed.
技術仕様
  • Unique reffrank_backed_bench
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBacked benches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)880
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)620
関連
  • 主なマテリアルアルミニウム
  • 副マテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)38
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (67)
5つ星のうち4.3 4.3 (81)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)