製品の公開
Goggle 2 bicycle bollard
Nola

Goggle 2 bicycle bollard

Google翻訳”,
ゴーグル2自転車ボラードは、金属製のフープと自立型のポールを効率的に組み合わせたものです。上部のなめらかな金属リングは、自転車をしっかりとロックできる固定具を提供します。自転車のボラードは、長い列に配置することも、周囲の風景を引き立たせるために湾曲した形に配置することもできます。
仕様
  • The ground-mounted version is extended by 40 cm for casting in concrete. The attachable version is fitted to a base plate that bolts to the ground. Powder coated steel in various colours Fully assembled.
技術仕様
  • Unique refgoggle2_bicycle_bollard
  • コレクションセットBicycle environment
  • コレクションBicycle bollards
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)450
  • 奥行き(mm)80
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)10
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)
5つ星のうち3.6 3.6 (20)