製品の公開
Grow backed bench
Nola

Grow backed bench

Google翻訳”,

このすっきりした背もたれ付きベンチとテーブルは、どんな屋外環境にもマッチします。最小限のディテールでデザインされたテーブルとベンチは、2 本の脚でバランスを取りながら、1 つの特徴的なスタイルを形成しています。オークのスラットで作られたシートと背もたれは、午後の休憩に快適な場所を作り出し、都会の住人が座ってリラックスしたり、足を伸ばしたりして、晴れた日を最大限に楽しむことができます。付属のテーブルは、パウダーコーティングされた穴あきスチール製で、ベンチの前または両側に配置できます。テーブルは、ベンチ単体よりもベンチの魅力を高め、2 つを一緒に使用することで、公園、中庭、水辺のエリアに魅力的な特徴を追加します。

デザイン: ピーター・アンダーソンとマッツ・アルデン

仕様
  • Grow backed bench and table.

    Height: 470 / 880.

    Depth: 880 / 650.

    Material: Oak and steel.

    Maintenance: Scratches cmust be repainted with alkyd oil enamel as required.

技術仕様
  • Unique refgrow_backed_bench
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションSofas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-11-28
  • エディション1
  • 高さ(Mm)88
  • 幅(mm)1870
  • 奥行き(mm)88
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.8 3.8 (66)
5つ星のうち4.3 4.3 (81)
5つ星のうち3.6 3.6 (7)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)