製品の公開
Korg bench swing
Korg bench swing
    Nola

    Korg bench swing

    5つ星のうち3.63.6(7 レビュー)
    Google翻訳”,

    スイングソファの需要の高まりに応えて、トーマス・バーンストランドによる人気のコルグシリーズに、既存のコレクションへの追加として待望のスイングソファが追加されました。スイングソファは、地面にボルトで固定された頑丈な A 型スチールフレームに取り付けられた 2 本のバーで吊り下げられています。コルグ シリーズのメッシュは、屋外のオープン スペースの多くで重宝されており、大きな表面のように水がたまりにくいため、家具のメンテナンスが少なく、乾燥した状態になります。シートとフレームを別のカラーでオーダーして、さらにエキサイティングな表現を楽しむこともできます。

    技術仕様
    • Unique refkorg-bench-swing
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2024-02-06
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1825
    • 幅(mm)2200
    • 奥行き(mm)1140
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • ETIM コードEG017960
    • ETIM 名Furniture
    • Uniclass2015コードPr_40_30_29_84
    • Uniclass2015詳細Street and site benches
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-11 29 00
    • OmniClassタイトルSite Furnishings

    類似製品

    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち4.5 4.5 (37)
    5つ星のうち4.3 4.3 (82)
    5つ星のうち4.0 4.0 (35)