製品の公開
High Sunchair
Nola

High Sunchair

Google翻訳”,

ハイサンチェア

サンラウンジャー

デザイン:マッツ・アルデン

ハイサンチェアは、屋外でゆったりと座るためのローチェアの進化形と言えるでしょう。サンチェアは、ローチェアよりもさらに洗練されたデザインで、ヨーロッパ大陸、プールサイド、緑豊かな中庭などを連想させます。複数脚を並べて置けば、会話を弾ませ、風景、庭園、都市空間に奥行きと広がりをもたらします。ハイサンチェアは、ハイ/ロー家具シリーズの一つです。

仕様
  • Dimensions and weight

    Length: 167 cm
    Width: 61.4 cm
    Height: 111 cm
    Sitting height: 35 cm
    Weight 57,3 kg

    Product numbers and combinations

    U11-58EHHigh Sunchair
    B11-05Additional fee for choice of non-standard wood
    B11-06Additional fee for choice of non-standard colour

    Append to product number

    Wood and finish

    E for oiled oak.
    LIN for linax impregnated pine.

    Metal surface finish

    C for any color of steel, at an additional cost. Choose a RAL colour.

    Installation type

    N for surface mount.

    Standard colours

    RAL 3005

    RAL 6015

    RAL 9005

    RAL 9010

    Gris 2150 Sablé

    Oiled oak

    Linax impregnated pine


    Character

    Sturdy outdoor chair with an angled backrest that encourages relaxation.

技術仕様
  • Unique refhigh-sunchair
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションSofas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2026-05-20
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1110
  • 幅(mm)1670
  • 奥行き(mm)614
関連
  • 主なマテリアル粉体塗装
  • 副マテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)57
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
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
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)