製品の公開
Kajen backed bench - with armrest
Nola

Kajen backed bench - with armrest

Google翻訳”,
テーブル、ベンチ、背もたれのあるベンチを備えたKajen家具グループのデザインは、鮮明で注意深いように見えるプロファイルが特徴ですが、通行人は座ってリラックスすることができます。それぞれが効率的なデザインの代表的な例であり、スペースが不足しているがスタイルが大きい環境に最適です。シートと背もたれは最大限の快適さを念頭に置いて作られ、それらのスレート構造は雨水が簡単に流れ出るのを可能にします。このグループには、個人が直立した状態を維持できるとまり木を提供するKajen plankaスタンディングベンチ、Kajenミニバックベンチ、Kajenサンラウンジャー、2014年から新しいKajenハンモックも含まれています。この家具グループののんびりとした豪華さは、パブリックスペース。デザイン:トーマス・バーンストランド。
仕様
  • Fully assembled. The items bolt to the ground, can be wall-mounted and some can cantilever from a vertical surface. The items are available in lengths of 120 cm, 180 cm and 300 cm. Armrests may be added to some items. Materials: The legs are made from bent steel. All steel pieces are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in Noir 200 Sablé. The slats in the seat and backrest are made in stained pine, Mahogany or oiled FSC-certified Ipé wood. The standard colour of the wood is NCS S5502-B. Non standard colours for an additional fee.
技術仕様
  • Unique refkajen_backed_bench_armrest
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBacked benches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)900
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)550
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルスチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)