製品の公開
Kajen bench
Nola

Kajen bench

Google翻訳”,
このベンチは、従来の木製のスラットから作成することができますが、そのデザインは完全にユニークです。シートは、シンプルで実用的なデザインを形成するために、両側のシンプルな構造サポートの上に配置されます。このベンチは、背もたれのあるベンチやフットレストなど、Kajenシリーズの他の座席、または背もたれとアームレストを備えた標準のKajenベンチと組み合わせることができます。デザイン:トーマス・バーンストランド。
仕様
  • The seat attaches to the legs with bolts provided. The seat and backrest are crafted in slats made from alkyd oil enameled pine or FSC-certified Ipé wood. The standard colour for pine is light grey NCS S5502-B. The armrests are made of bent steel plate. The legs are made of bent steel plate. All steel pieces are zinc-electroplated, chromed and powder-coated in Noir 200 Sablé. Other colours are available at an extra cost. Non standard colours for an additional fee.
技術仕様
  • Unique refkajen_bench
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBenches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)460
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)