製品の公開
Kajen sun lounger
Nola

Kajen sun lounger

Google翻訳”,
流線型のフレームの上でバランスの取れたスイープ形状で作られたKajenサンラウンジャーは、最大限の快適さを念頭に置いて作られています。フットレストを備えた最初の公園のベンチの1つであるこのデザインは、座っている人が足を上げたり、ただ座ってリラックスしたりできるようになっています。今シーズンは、Siooで処理されたオーク材で作られた新しいバージョンのサンラウンジャーを発売します。 Sioo処理プロセスでは、水ベースのシリコンコーティングを使用して木材を保護し、オイルを塗ったオークの代替品として人気があります。その結果、実質的にメンテナンスフリーの耐久性のある耐候性の表面が得られます。このサンラウンジャーとフットレストののんびりとした贅沢は、あらゆる公共スペースにユニークな追加をします。デザイン:トーマス・バーンストランド。
仕様
  • Footrest: Lengths: 120 cm, 180 cm or 300 cm Depth: 20 cm Height: 33 cm Depth of mid-section: 27 cm Assembly: Some assembly required. The seat, mid-section and footrest are delivered pre-attached to the steel plate. The seat and footrest bolt to the legs with the bolts provided. Three standard lengths: 120 cm, 180 cm and 300 cm. Materials: The seat frame, footrest supports and mid-section are made in steel plate. The armrests are made from steel plate. All steel parts are zinc-electroplated, gold-chromed and powder-lacquered in Noir 200 Sablé. Other colours are available at an extra cost. The seat and backrest slats are made in painted pine or oiled FSC-certified Ipé wood. The standard colour for painted pine is light grey NCS S5502-B ljusljusgrå NCS S5502-B. Placement: Bolts to a pre-prepared base.
技術仕様
  • Unique refkajen_sunbed
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBacked benches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)1000
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)830
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)