製品の公開
Kajen table
Nola

Kajen table

Google翻訳”,
Kajen家具グループの一部であるこの効率的なテーブルは、木製のスラットで構成されており、範囲内の座席に合うサイズになっています。曲がったスチール製の脚を地面にボルトで固定して、テーブルを恒久的に固定することができます。テーブルをカジェンのベンチと組み合わせて、屋外での食事やレクリエーションの場を作ることができます。カジャンミニや他のカジャンベンチが設置されている環境に置かれると、テーブルは多様な空間をより均一にする調整家具スイートの一部になります。テーブルは、Kajenグループのトレイとメニューホルダーでアクセサリーを付けることができます。デザイン:トーマス・バーンストランド。
仕様
  • Some assembly required. The tabletop bolts to the legs and metal parts. Available in standard lengths of 120 cm, 180 cm and 300 cm. The table can be paired with seating in the Kajen furniture group. The legs and frame are made in steel. All steel parts are galvanised and powder-coated in Noir 200 Sablé. Other colours are available upon request and for an additional fee. The slats are crafted in painted pine or oiled FSC-certified Ipé. The standard colour for pine is light grey NCS S5502-B. PlacementThe table bolts to the ground at two attachment points. Maintenance: Please see http://www.nola.se/sv/underhall.
技術仕様
  • Unique refkajen_table
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)720
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)745
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)