製品の公開
Kalmar backed bench - 191 cm
Nola

Kalmar backed bench - 191 cm

Google翻訳”,
カルマーの家具グループの各部分は、エレガントな屋内と屋外のスタイルで、モダンなデザインと人間工学に基づいた形をブレンドしています。椅子とベンチをより快適にするために座席はわずかに角度が付けられており、背もたれは背骨を支える微妙な曲線で作られています。ベンチは、波止場や景色を一望できる公園に人気があり、座っている人は景色を楽しみながら快適にリラックスできます。デザイン:ラースガンナーズ。
仕様
  • The backed bench and armchair are fully assembled. Oiled oak or mahogny, and alkyd oil enamel on pine grey or reddish-brown are standard for table, backed bench and armchair. Oiled teak on demand. Freestanding and attachable. The benches and tables can be attached by using the U11-08 four-piece set of fittings. Maintenance: Oiled wood should be reoiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and teak turns grey. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as required.
技術仕様
  • Unique refkalmar_backed_bench191
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBacked benches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)820
  • 幅(mm)1910
  • 奥行き(mm)540
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)51
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (67)
5つ星のうち4.3 4.3 (81)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)