製品を公開する
Kalmar table - rectangular
Nola

Kalmar table - rectangular

Google翻訳,
カルマーの家具グループは、波止場のエリアや、景色を一望できるパノラマのある公園に人気があり、座っている人が景色を楽しみながら快適にリラックスできるようになっています。カルマーテーブルは、モダンなデザインと効率的なフォルムをエレガントな屋内と屋外のスタイルで融合させています。カルマー家具グループの他のデザインと一緒に、テーブルは屋外での食事、会議、またはリラクゼーションのためのスペースを作成します。デザイン:ラースガンナーズ。
仕様
  • Rectangular, square or round table. The table is available in oiled oak or alkyd oil enamel on pine. Oiled teak or oiled FSC- mahogny on demand. The table is in oiled oak or alkyd oil enamel on pine. The legs and supports are made in steel. All steel pieces are zinc-electroplated and powder-coated in standard colours. Attachable or freestanding. Maintenance: Oiled oak should be re-oiled regularly, at least twice a year. Oiled oak will turn grey over time. Painted pine can be improved as needed with alkyd oil enamel. Any scratches to the steel can be repainted with alkyd oil enamel.
技術仕様
  • 固有参照番号kalmar_table_rectangular
  • 製品ファミリFurniture
  • 製品グループTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • 版番号1
  • 高さ(mm)700
  • 幅(mm)1320
  • 奥行き(mm)720
関連
  • 主要素材スチール
  • 副素材木
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)35
分類
  • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC 名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC コード56
  • Uniclass 2015 コードPr_40_50
  • Uniclass 2015 説明Furnishings
  • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClass 番号23-21 00 00
  • OmniClass タイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • CSI UniFormat II コードE2010
  • CSI UniFormat II タイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.1 4.1 (7)
5つ星のうち4.3 4.3 (84)