製品の公開
Luma bench 180 cm
Nola

Luma bench 180 cm

Google翻訳”,
ルマは、ほとんどすべての設定に簡単に溶け込む控えめな屋外ベンチです。デザインは非常に繊細で、効率的なスチールベースと控えめなオークの美しさを兼ね備えています。 Lumaは、さまざまな素材で、ほぼすべての希望する長さにカスタムメイドできます。ベンチは、まっすぐな長さとして、または三日月形または壁に取り付けられた壁に取り付けられた緩やかな曲線で、またはアームレストの有無にかかわらず、背もたれのあるベンチとして注文できます。デザイン:ErikÖsterlund。
仕様
  • Fully assembled. Variants: Straight or radius. Standard 180 or 260 cm long. 42 or 80 cm wide. Also Available as a backed bench with or without armrests. Luma can also be wall mounted. Materials: The slats are made in oiled oak. The frame is made in steel pipe and flat steel. Other kinds of wood and steel are available upon request. The freestanding frame is delivered with plastic feet. Placement: The attachable version should be bolted to a pre-cast concrete foundation with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and turns grey. Polyester powder-coated steel can be treated with alkyd oil enamel as needed. Stainless steel does not normally require maintenance.
技術仕様
  • Unique refluma_bench180
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBenches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)460
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)420
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
類似製品

5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち3.6 3.6 (20)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)