製品の公開
Minimal bench - 2 seats
Nola

Minimal bench - 2 seats

5つ星のうち4.84.8(5 レビュー)
Google翻訳”,
名前からわかるように、ベンチは、付属のテーブルと同様に、スタイルは最小限ですが、価値、パフォーマンス、耐久性は最大です。シンプルなデザインにより、Minimalはほとんどすべてのインテリアに適していますが、メンテナンス、積み重ね、保管も簡単です。デザイン:OlaRuneとEeroKoivisto。
仕様
  • Fully assembled. One-, Two- and Three-seaters. An upholstered version is available upon request. The wooden parts are made in oiled wood veneer and the frame is made in black powder-coated steel. The beech version is made in solid beech wood. Optional color for an additional fee. Placement: Pre-prepared to be attached to the ground. Maintenance: Oil as needed.
技術仕様
  • Unique refminimal_bench2
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBenches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)460
  • 幅(mm)804
  • 奥行き(mm)400
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)16
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
類似製品

5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.3 4.3 (81)
5つ星のうち3.8 3.8 (66)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.2 4.2 (5)