製品の公開
Minimal table
Nola

Minimal table

Google翻訳”,
この合理化されたシンプルなテーブルは、屋内で楽しむために設計された最小限の家具グループの一部です。名前が示すように、テーブルは、付属のベンチと同様に、スタイルは最小限ですが、価値、パフォーマンス、耐久性は最大です。シンプルなデザインにより、Minimalはほとんどすべてのインテリアに適していますが、メンテナンス、積み重ね、保管も簡単です。テーブルは同じ家具グループのベンチによって補完されます。デザイン:OlaRuneとEeroKoivisto。
仕様
  • Fully assembled. The tabletop is made in oiled oak veneer and the frame is made in steel powder-coated. The table is complemented by the Minimal bench. The tabletop is in oiled oak veneer. The frame is made in steel powder-coated. Placement: Prepared to attach to the surface. Maintenance: Oil as needed.
技術仕様
  • Unique refminimal_table
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)700
  • 幅(mm)1210
  • 奥行き(mm)700
関連
  • 主なマテリアルオーク材
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)35
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち3.6 3.6 (20)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)