製品の公開
Moire pavilion
Nola

Moire pavilion

Google翻訳”,

モアレは、都市の形状を参照した建築的要素を備えたパビリオン兼天候保護施設であり、実用的な納屋の構造と美的要素を兼ね備えています。その独特の家のような形は、ノラのさまざまなパビリオンやパーゴラを引き立て、街の言語を話します。耐荷重性の高い木製フレームを使用して合理的に構築されており、指定された間隔でセクションを分割することで任意の長さに構築できます。フレームは、さまざまなパターンや色のスラットの層、つる性植物用のトレリス、または追加の耐候性のためのチャネルプラスチックや透明な波型屋根などの他の材料で装飾することもできます。

寸法は大きな風荷重に耐えるように設計されており、オープンな中庭や屋上テラスにモアレを設置できます。パビリオンはマティアス・ルビン・デリマによって設計されました。

技術仕様
  • Unique refmoire-pavilion
  • コレクションセットShelter/Storage
  • コレクションShelters
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-02-06
  • エディション1
  • 高さ(Mm)3660
  • 幅(mm)6800
  • 奥行き(mm)2590
関連
  • 主なマテリアル木
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 建造物
  • IFC分類家具エレメント
  • Uniclass2015コードPr_20_65_78
  • Uniclass2015詳細Shelter structures
  • MasterFormat 2014 コード06 49 13
  • MasterFormat 2014 タイトルWood Screens
  • OmniClassNumber23-11 00 00
  • OmniClassタイトルSite Products

類似製品

5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)