製品の公開
Origami sofa
Nola

Origami sofa

Google翻訳”,

この目を引くベンチの印象的な形は、折り紙でオブジェクトを作る日本の芸術である折り紙に触発されました。折り紙のように、このベンチは、脚を隠し、シートを形成し、背もたれを形作る、くっきりとした「折り目」で設計されています。その結果、裏打ちされたベンチが下端で無重力でバランスをとっているように見えますが、その形状を形成する金属サポートによって地面に固定されています。

仕様
  • Dimensions

    Length: 300 cm
    Width: 61 cm
    Height: 104 cm / 45 cm

    Weight:

    100 kg

    Product number:

    U19-50 - Origami soffa length 300 cm. 3 frames and armrests.
    U19-50E (oiled oak)
    U19-50MH (oiled mahogany mahogny)
    U19-50SIOO (sioo treated oak)

    Assembly:

    Fully assembled.

    Materials: 

    The seat and backrest are made in oiled oak, oiled mahogany or sioo treated oak. The supporting braces are made in 8 mm sheet steel. The steel is zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in RAL 6012. Other colours are available upon request.

    Placement:

    Ground-mounted. Should be bolted to a precast concrete foundation with bolts M10.
    Bolts are not included.

    Maintenance:

    Oil as needed. Scratches to the slats can be repainted with alkyd oil enamel.CharacterA striking bench characterised by crisp folds that conceal the legs, form the seat and shape the backrest.

技術仕様
  • Unique reforigami
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションSofas
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2020-08-20
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • ETIM コードEG017960
  • ETIM 名Furniture
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE20
  • UniFormatIIタイトルFURNISHINGS
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
5つ星のうち3.8 3.8 (67)
5つ星のうち4.3 4.3 (81)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)