製品の公開
Parco Junior Table
Nola

Parco Junior Table

Google翻訳”,

パルコ ジュニアは、子供サイズのテーブルと椅子のコレクションです。学校、スポーツ施設、図書館、文化センターなど、屋内外の公共スペースでの使用に最適です。パルコシリーズと同様の遊び心のあるデザインと頑丈な構造を採用し、小さなお子様にとって安全で快適な座り心地を提供します。

仕様
  • Dimensions and weight

    Length: 135 cm
    Width: 37,5 cm
    Height: 45 cm


    Product numbers and combinations

    Ö19-25BParco Junior Table

    B11-06Startup cost for powder coating steel in a color other than standard. Choose a RAL colour.

    B11-07Starting cost for another color of wood. Choose brown or grey for Linax or an NCS color for painted wood. If you want the same color on both steel and wood, choose the RAL color for both. (Painted wood is only for indoors).


    Append to product number

    Wood and finish

    J for jatoba.
    E for oiled oak.
    SIOO for sioo:x treatment oak.
    BG for painted beech wood in NCS-S 8000-N (Grey).
    BR for painted beech wood in NCS-S 2070-Y70R (Red).
    Painted beech is for indoor use only.

    Metal surface finish

    RAL 1023 for yellow.
    RAL 2001 for red/orange.
    RAL 6025 for green.
    RAL 7022 for grey.
    RAL 9006 for light grey.
    C for any color other than standard, at additional cost.


    Installation type

    M for in-ground.
    N for surface mount.


    Assembly and placement

    In-ground

    Cast in ground.

    Surface mount

    Can be bolted above ground, to the floor or to a cast-in-place foundation. Bolts not included.

技術仕様
  • Unique refparco-junior-table
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-06-09
  • エディション1
  • 高さ(Mm)450
  • 幅(mm)1350
  • 奥行き(mm)375
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアル
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (67)
5つ星のうち4.3 4.3 (81)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)