製品の公開
Parco swivel chair with table
Nola

Parco swivel chair with table

Google翻訳”,
現代的なシルエット、実用的な形状、快適な座席を備えたParco Furniture Groupは、あらゆる場所の都市景観に人気があります。このグループには、さまざまな色や組み合わせで組み合わせることができる回転椅子、背もたれのあるベンチ、ダイニングテーブル、カフェテーブルが含まれます。今シーズン、グループは、統合された卓上を備えた地面に取り付けられた回転椅子の追加によって補完されます。設計:Broberg&Ridderstråle。
仕様
  • Simple assembly is required. Available in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. Materials: Made in clear-lacquered pine or oiled FSC-certified Jatoba wood. All metal parts are made from zinc-electroplated, powder-coated steel available in red RAL 2001, gray RAL 7022 or Light grey Gris 2150 Sablé. Wood in standars colors red NCS S 2070-Y70R or grey NCS S 8000-N. Non standard colours for an additional fee. Table in marble stone, Ø30 cm. Placement: Ground-mounted. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel. Wood should be oiled regularly.
技術仕様
  • Unique refparco_swivel_chair_table
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションChairs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル木
  • 副マテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.3 4.3 (84)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)
5つ星のうち4.1 4.1 (7)