製品の公開
Paus bicycle stand
Paus bicycle stand
Paus bicycle stand
Paus bicycle stand
    Nola

    Paus bicycle stand

    Google翻訳”,

    Pausは、ユーザーにスピード感と効率性をもたらす範囲です。シンプルですが、公共の場でしばらく一時停止するための柔軟な場所です。デザインは砂型鋳造アルミニウムでできており、表面積が小さいにもかかわらず、最も快適な座り心地を実現するように彫刻されています。 Pausは、さまざまな目的に適した3つの高さで利用できます。高、低、およびその中間です。

    仕様
    • Dimensions and weight

      Width: 60 cm. Depth: 10 cm. Height: 77/50/13 cm. Seat height: 44 cm. Weight: 6kg / 5kg / 3.3kg

      Materials:

      Sand cast aluminum and powder coating.

      Standard colours

      Product number:

      U18-20 / 77 Standing support / Bicycle bollard

      U18-20 / 50 Seats

      U18-20 / 13 Seat for wall mounting

      Additional description number:

      N = mounting with the foot plate at ground level M = mounting with the foot plate below the finished ground level C = Optional color

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Bolts above or below ground level in cast-in-place foundations.

      Maintenance:

      Repaint with alkyd paint if necessary.

      Variants:

      Stand support / bicycle bollard, low seat, or seat adapted for wall mounting.

      Examples:

      Courtyards, squares, parks, street environment, station environment and bicycle environment.

      Character:

      A resting place / support in public environments when you need to take a break easily and smoothly.

    技術仕様
    • Unique refpaus
    • コレクションセットBicycle environment
    • コレクションBicycle bollards
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-02-18
    • エディション1
    • 高さ(Mm)770
    • 幅(mm)600
    • 奥行き(mm)100
    関連
    • 主なマテリアルアルミニウム
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)6
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (67)
    5つ星のうち4.3 4.3 (81)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち3.6 3.6 (18)
    5つ星のうち4.0 4.0 (35)