製品の公開
Paxa 2 bench
Nola

Paxa 2 bench

Google翻訳”,
この低くて横向きのベンチは、スタイルは控えめですが、魅力が強いです。 Paxa家具スイートの他のデザインと同様に、ベンチのシンプルなデザインは、それを構成するために使用される材料の美しさを明らかにしています。合理化された長さの松がシートと背もたれを形成し、両側のベンチを支える滑らかなコンクリートパネルに支えられています。ベンチは、屋内と屋外の両方の現代的な設定に完全に適しています。デザイン:Blendaデザイン。
仕様
  • Delivered in parts for assembly on site. The seat attaches to the frame by the bolts included. Variants: Available in oiled oak, oiled mahogany or alkyd enamel oil on pine, in standard colours. The bench can be matched with other pieces in the Paxa furniture suite. Steel-frame versions can be ordered, the product names are 'Paxa Steel 1' and 'Paxa Steel 2'. Materials: The side supports are made in cast concrete and the seat frame is made in galvanized steel. The frames for the Paxa Steel 1 U20-75 and Paxa Steel 2 U20-76 are made in hot-dip galvanised steel. Placement: The concrete side panels are equipped with downward-facing casings for ground-mounting. They enable the bench to stand evenly. Maintenance: Oiled wood should be maintained regularly, at least twice a year. Both oak and mahogany will turn grey over time. Painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed.
技術仕様
  • Unique refpaxa_bench2
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBenches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)450
  • 幅(mm)1800
  • 奥行き(mm)900
関連
  • 主なマテリアル
  • 副マテリアルコンクリート
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)223
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち3.6 3.6 (20)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)