製品を公開する
Plint Bench
Nola

Plint Bench

Google翻訳,

この低い横長のベンチは、素材とバランスの巧みな技です。Plint は、3 枚の無煙炭色の鋳造コンクリート板を組み合わせて機能的な形状を作り出しています。部品は伝統的なほぞ継ぎの技法を使用して組み立てられ、伝統的な職人技に敬意を表す刺激的な現代的デザインとなっています。

仕様
  • Dimensions and weight

    Length: 250 cm
    Width: 47 cm
    Sitting height: 43 cm
    Weight 250 kg

    Product numbers and combinations

    U20-90Plint bench anthracite gray

    U20-90-1Cast-in mounting tube for Plint

    Materials and surface treatments

    Fiber Concrete.

    Concrete coloured with pigments that create a uniform colour throughout the entire block.
    Delivered surface treated.

    Assembly and placement

    The bench is freestanding. The bench can be fixed to the ground by installing the legs in poured concrete. The version for the poured concrete installation is secured to the concrete by threaded sleeves M10 and corresponding M10 threaded rods. The entire length of each threaded rod is 300 mm. Ensure that 210 mm of the total length is submerged beneath the surface of the poured concrete.

    Maintenance

    Delivered surface treated. Maintenance is not normally required.
    The surface can be cleaned with a mild detergent if needed.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance


    Character

    A low, lateral bench that combines coloured concrete slabs to create an understated shape.

技術仕様
  • 固有参照番号plint-bench
  • 製品ファミリFurniture
  • 製品グループBenches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-12-11
  • 版番号1
  • 高さ(mm)430
  • 幅(mm)2500
  • 奥行き(mm)470
関連
  • 主要素材コンクリート
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)250
分類
  • BIMobjectカテゴリーランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • CSI MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • CSI MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
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
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.1 4.1 (7)
5つ星のうち4.3 4.3 (84)