製品の公開
Promenad Walking bar
Nola

Promenad Walking bar

Google翻訳”,

プロムナード – ウォーキングバー

デザインエヴァ・シルト

プロムナード・ウォーキングバーは、日常生活の中心に動きと活動が求められる介護施設や医療現場向けに設計されています。自立した歩行は、生活の質、健康、そして自立を支援します。ウォーキングバーを使用することで、ユーザーは一人でも理学療法士と一緒にでも、筋力と可動性を鍛えることができます。安全で簡単、そして楽しく運動できる方法を提供します。

シンプルで洗練されたフォルムと耐久性に優れた構造により、公園、中庭、庭園に自然に溶け込み、日々の活動を促進します。ウォーキングバーは砂利、樹皮、芝生などの地面に設置でき、一年中楽しめる散歩を実現します。

Promenad は、ケアおよび看護環境の健康デザインの専門家である Good Garden の Anette および Tina Blåberg と緊密に協力して、Eva Schildt によって開発されました。

仕様
  • Dimensions and weight

    Length: 255 cm
    Width: 87 cm
    Height: 86 cm

    C-C dimensions: 72.5 cm

    Material dimensions
    Tube dimensions: 4,2 and 4,5 cm
    Stainless steel end balls: Ø 6 cm

    Product numbers and combinations

    Ö75-00Promenad Walking bar, 255 cm.

    Append to product number

    Metal surface finish

    RAL 6009 (dark green)
    RAL 9005 (black)
    C for other colors than standard, additional starting cost.

    Standard colours

    RAL 6009

    RAL 9005

    Materials and surface treatments

    Steel

    Nola uses high-quality steel with good strength in our products. Steel rusts if left untreated and must therefore be surface treated.

    Stainless steel

    Stainless steel is an iron alloy with at least 10.5% chromium that often has good resistance to corrosion (rust) and other chemical attacks. A common misconception about stainless steel is that it does not rust at all; it can in fact corrode, especially in environments near the sea with high humidity.

    Electrogalvanized

    Electrogalvanizing (also known as zinc plating) provides corrosion protection through the sacrifice of zinc ions. It is created via a zinc coating on the steel using an electric current.

    Powder coating

    Powder coating is a coating that is applied as a free-flowing, dry powder. Unlike conventional liquid paint, powder coating is usually applied electrostatically and then cured under heat or with ultraviolet light. The result is an even, hard-wearing coloured surface with the desired gloss level.

    Assembly and placement

    Freestanding

    Freestanding product that is placed directly on the ground.

    Maintenance

    Powdercoated steel

    Products that are powder-coated can be touch-up painted with alkyd paint.

    Read more in our general maintenance advice at nola.se/en/care-and-maintenance

技術仕様
  • Unique refpromenad-walking-bar
  • コレクションセットSpecial Designs
  • コレクションOutdoor activity
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2025-10-29
  • エディション1
  • 高さ(Mm)860
  • 幅(mm)2550
  • 奥行き(mm)870
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (67)
5つ星のうち4.3 4.3 (81)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)