製品の公開
Revet bicycle shelter - start section, 10 bicycles
Nola

Revet bicycle shelter - start section, 10 bicycles

Google翻訳”,
Revet自転車シェルターは、自転車用の十分なスペースを備えた専用のエンクロージャーです。組み立てが簡単なプレハブ構造は、壁を作成するために下向きに湾曲する耐久性のある屋根の木製の屋根で構築されています。いくつかの構造物を並べて組み合わせて、より多くの自転車用のスペースを備えたより大きなシェルターを作成できます。 Revetは、特定の要件に応じて拡張できる可能性のある、コストパフォーマンスに優れたシェルターを提供します。デザイン:BengtIsling。
仕様
  • Assembly required. Variants: The shelter can be extended according to requirements. Materials: The posts that form the rear supports and roof are made in 6 mm plate steel. The front supports are made in 8 mm plate steel. The steel parts are made from zinc-electroplated steel powder-coated in grey 2900 Sablé.The roof is made from Linax-impregnated pine measuring 120×22 mm. The bicycle rack is made from steel plate pipes with wheel holders made in zinc-electroplated solid steel. Placement: The support posts should be cemented in place or bolted to the surface.
技術仕様
  • Unique refrevet_bicycle_shelter5_start
  • コレクションセットBicycle environment
  • コレクションBicycle shelter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2190
  • 幅(mm)5000
  • 奥行き(mm)1873
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルパイン材
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - サイクルラック
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)