製品の公開
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
Serpentin backed bench
    Nola

    Serpentin backed bench

    Google翻訳”,

    室内用の新しいベンチです。サーペンティンベンチはその名の通り、渦巻くようなフォルムを印象づけます。一目見ると、木のフレームの棒に滑らかな木片が巻き付いているのが見えます。よく見ると、樺の連続した帯から作られた座席と背もたれが明らかになり、見る人を快適に座り、デザインを支える革新性と職人技を楽しむように誘います。ベンチの形状は好奇心を刺激し、その構造と形状についての会話を引き起こすでしょう。このベンチは、マルク・ホーゲンダイク氏が「テクノミメティクス」と呼ぶ手法によって作られた。ホーゲンダイクは、バイオミミクリーの概念が自然からインスピレーションを得た製品にどのようにつながるかを振り返り、人工物がどのように新しいデザインを生み出すことができるかを説明するためにテクノミメティクスという用語を作りました。たとえば、Serpentin はボール紙の筒からインスピレーションを得ています。

    仕様
    • Dimensions and weight

      Length: 172 cm
      Width: 73 cm
      Height: 81 cm

    技術仕様
    • Unique refserpentin-backed-bench
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションBacked benches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2023-11-17
    • エディション1
    • 高さ(Mm)810
    • 幅(mm)1720
    • 奥行き(mm)730
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 00 00
    • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (66)
    5つ星のうち4.3 4.3 (81)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち3.6 3.6 (18)
    5つ星のうち4.0 4.0 (35)
    5つ星のうち3.6 3.6 (20)