製品の公開
Sirius bicycle shelter
Nola

Sirius bicycle shelter

Google翻訳”,
この自転車シェルターのモジュラー設計は、ユニークな建物を作成することを可能にします。セクションを一列に並べて細長いシェルターを作成したり、「L」または「U」字型に配置して、セクションが占めるスペースを効率的に利用したりできます。屋根の高さはカスタマイズ可能で、必要に応じてシェルターを低くすることができます。側面に取り付けられたトレリスは、つる植物を忍び寄るサポートを形成し、緑地に魅力的な追加をしたり、都会の環境で植物の生活の可能性を提供します。デザイン:BerntFröderberg
仕様
  • Assembly required. The posts and trellises should be screwed together on site. The wooden pieces are pre-sawn for easy assembly. Variants: Several sections can be combined to create a range of shapes and sizes. Materials: The posts and trellises are made in steel. The top plates for the posts are made from steel plate. All steel pieces are sand-blasted, zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated in standard colours black RAL 9005 or anthracite Gris 900 Sable. The roof is made from plywood and lined with a layer of waterproof roofing material. The wooden details are made from planed pine coated with alkyd oil enamel in standard colours grey/white NCS-s 3005-Y50R and light green NCS S 6010-G10Y. Placement: The posts are extended by 49.5 cm for casting in concrete or securing in a base made for small-sizes street lamps. Alternatively, they can be prepared for mounting to a base plate on the surface of the ground. Maintenance: Repaint as required.
技術仕様
  • Unique refsirius_bicycle_shelter
  • コレクションセットBicycle environment
  • コレクションBicycle shelter
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-12-07
  • エディション1
  • 高さ(Mm)2450
  • 幅(mm)6900
  • 奥行き(mm)3500
関連
  • 主なマテリアルスチール
  • 副マテリアルパイン材
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (68)
5つ星のうち4.3 4.3 (82)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)
5つ星のうち3.6 3.6 (20)