製品の公開
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
Solliden sofa
    Nola

    Solliden sofa

    Google翻訳”,
    Sollidenの裏打ちされたベンチは、会議センターや講堂、出発ラウンジ、都市空間に施設の座席を提供します。自立型のSollidenシートと背もたれを梁に取り付けることにより、設計者は、屋内および屋外の幅広い用途に適した常設シートのシステムを作成しました。シートと背もたれのオープンウィーブ構造により、スプリングシートの快適さを提供しながら、水をすばやく逃がすことができます。デザイン:BjörnDahlström
    仕様
    • Dimensions Ø 22 x 2 mm Length of beam: 354 cm Height of seats: 46.5 cm Height of backrests: 85.5 cm Weight: 50 kg Variants: Available in freestanding chairs and as a backed bench. Standard colours Green RAL 6005 and Grey RAL 7035. Other colours are available for an additional fee. Materials: Pipe steel Ø 22 Maintenance: Scratches to the paint can be repainted with alkyd oil enamel. Examples: The Solliden backed bench provides institutional seating for conference centres, as well as departure lounges inside or outdoors. Character: The open weave construction of the seat and backrest enable water to run off quickly while providing the comfort of a sprung seat.
    技術仕様
    • Unique refsolliden_sofa
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションSofas
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-21
    • エディション1
    • 高さ(Mm)855
    • 幅(mm)1800
    • 奥行き(mm)590
    関連
    • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)50
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (68)
    5つ星のうち4.3 4.3 (82)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち4.0 4.0 (35)