製品の公開
Tuben Armchair
Nola

Tuben Armchair

Google翻訳”,
軽量構造のスタッキング可能なデザインは、モダンな建築とオープンエアの環境の両方に調和するさわやかな外観を実現します。木製のスラットは快適な座り心地を提供し、管状のアームレストはリクライニングチェアのような贅沢な座り心地を実現します。機能的でありながら斬新なこれらのデザインは、どんな環境にも現代的なクールさをもたらします。デザイン: Gunilla Hedlund
仕様
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The steel pipe in the frames measures 25 mm x 2 mm The pine slats measure 26 mm x 68 mm. Fully assembled. Variants: The furniture group includes a bench, a backed bench a table and an armchair, all produced in standard colours greyish-green or white. Materials: The frames are made in zinc-electroplated, gold-chromed and powder-coated steel pipe in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The seats and backrest are made in pine painted white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Freestanding. Attachable. Maintenance: Scratches can be repainted with alkyd oil enamel as required. Character: These tubular designs bring contemporary cool to any setting. They appear chic enough to belong to the interior, yet they are made to be durable enough for the outdoors.
技術仕様
  • Unique reftuben_armchair
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションChairs
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)655
  • 幅(mm)705
  • 奥行き(mm)675
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルパイン材
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)15.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (67)
5つ星のうち4.3 4.3 (81)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)