製品の公開
Tuben Bench
Nola

Tuben Bench

Google翻訳”,
Tuben の背もたれ付きベンチは、一年中使える丈夫なデザインで、湿気の多い気候や極端な温度にも耐えられます。Tuben 家具グループの他の製品と同様に、背もたれ付きベンチは軽量で積み重ね可能なデザインです。効率的なデザインと多彩なカラー オプションを備えた Tuben は、さまざまな環境に適しています。デザイン: Gunilla Hedlund
仕様
  • INDIVIDUAL DIMENSIONS: The frame is made in pipe steel measuring 25 mm x 2 mm The slats measure 26 mm × 68 mm Assembled. Variants: White or green. See also the Tuben backed bench and the Tuben table. Materials: Frame in pipe steel painted in white RAL 9010 or green RAL 6021. The pine slats are painted with alkyd oil enamel white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Other wooden materials are available upon request for additional fee. Placement Freestanding or attachable. Maintenance: Polyester powder-coated steel can be improved when needed with alkyd oil enamel. Painted pine can be improved when needed. Character: With its understated style and variable colour options, the Tuben bench is a durable design able to withstand wet environments and temperature extremes.
技術仕様
  • Unique reftuben_bench
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBenches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)525
  • 幅(mm)1600
  • 奥行き(mm)405
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルパイン材
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)15.5
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (67)
5つ星のうち4.3 4.3 (81)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)