製品の公開
Tuben Table
Nola

Tuben Table

Google翻訳”,
Tuben 家具グループの一部であるこの効率的なテーブルは、軽量で積み重ね可能です。このテーブルは、沿岸地域や温暖な気候向けに設計された古典的なガーデン ファニチャーを彷彿とさせますが、湿気の多い気候や極端な温度にも耐えられる、一年中使える丈夫なデザインで作られています。Tuben テーブルは、時代を超越したデザインと豊富なカラー オプションを備え、さまざまな環境に適しています。デザイン: Gunilla Hedlund
仕様
  • Fully assembled. Variants: White or green. This table is a part of the Tuben furniture group and can be paired with the benches in the group. Materials: The frame is made in zinc-electroplated steel pipe powder-coated in standard colours white RAL 9010 or green RAL 6021. The tabletop is made from pine painted in standard colours white NCS S 0502-Y or green NCS S 3020-G20-Y. Placement: Freestanding or attachable. Can be secured to the ground with M10 bolts. Bolts are not included. Maintenance: Polyester powder-coated steel and painted pine can be repainted with alkyd oil enamel as needed. Character: The Tuben table is lightweight and stackable, crafted in a style that recalls the classical garden furniture designed for coastal areas and warm climates.
技術仕様
  • Unique reftuben_table
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションTables
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-09-17
  • エディション1
  • 高さ(Mm)7300
  • 幅(mm)2300
  • 奥行き(mm)8700
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルパイン材
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)22
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (67)
5つ星のうち4.3 4.3 (81)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)
5つ星のうち4.5 4.5 (37)