製品の公開
Urban Play bench
Urban Play bench
Urban Play bench
Urban Play bench
Urban Play bench
    Nola

    Urban Play bench

    Google翻訳”,

    アーバンプレイは、構築された環境に個人を集め、短い休憩のためのスペースを作成します。同僚や友人と一緒に座る場所、モバイルデバイスの表面、自撮り写真を撮る場所を提供します。輪郭を描くエッジと素材の処理により、独特の現代的なスタイルが生まれます。アーバンプレイは冬と夏の両方を乗り切ることができ、人の往来が密集している環境でも回復力を維持します。アーバンプレイは、既存のインフラストラクチャや将来の開発に簡単に適合します。

    仕様
    • Dimensions and weight:

      Bench: height 46 cm Depth 30 cm, width 200 cm, Weight 25 kg

      Materials:

      Oiled Red Oak.
      Powder coated Steel RAL / Sablé.
      Hot-dip galvanized steel.

      Powder coated steel in standard color yellow RAL 1003. Seat in oiled oak.

      Standard coloursRAL 1003Product number

      U07-10 bänk

      Additional description number:

      C for any color, for a start up fee.

      Assembly and placement:

      Parts are delivered and mounted on site.

      Freestanding. Can be mounted to the ground.

      Maintenance:

      Oiled oak should be oiled twice a year for best protection. Steel details can be repainted with alkyd color if necessary.

      Variants:

      Bench and table.

      Character:

      Urban play is a family of furnitures that can be joined together in ways that match the infrastructure. Easy to pass with the round edges and contemporary style to slide into the urban space.

    技術仕様
    • Unique refurban-play-bench
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2021-05-24
    • エディション1
    • 高さ(Mm)460
    • 幅(mm)200
    • 奥行き(mm)300
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルオーク材
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)25
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • Uniclass2015コードPr_40_50
    • Uniclass2015詳細Furnishings
    • MasterFormat 2014 コード12 50 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurniture
    • OmniClassNumber23-11 29 00
    • OmniClassタイトルSite Furnishings
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (67)
    5つ星のうち4.3 4.3 (81)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち3.6 3.6 (18)
    5つ星のうち4.0 4.0 (35)
    5つ星のうち4.5 4.5 (37)