製品の公開
Värtan backed bench
Nola

Värtan backed bench

Google翻訳”,
エレガントな輪郭と現代的なプロファイルを備えたVärtanは、すっきりとしたラインと控えめなスタイルが特徴の印象的なベンチです。シートと背もたれは、それらが出会う場所で長い横線を形成するオークのスラットから作られています。木製の部品は、湿気、昆虫、真菌から保護するためにSioo含浸技術で処理されており、フレームは耐久性のある粉末コーティングされた鋼で作られています。 Värtanは、さまざまな長さやバリエーションで注文したり、特定の要件に合わせてカスタムメイドしたりできる、用途の広いデザインです。現在、背もたれや肘掛けの有無にかかわらず利用可能であるか、低い壁やコンクリートの台座の上に設置する準備ができています。 Värtanは、ショッピングセンター、交通機関のハブ、出発ラウンジ、および公共の座席が必要なあらゆる環境に最適です。デザイン:ノーラ。
仕様
  • Assembly: assembly required. Materials: The frame and legs are made of powdercoated steel. Non standard colours for an additional fee.
 The slats are, as standard, made in oiled oak. Sioo-impregnated oak for an additional fee. Maintenance: Any scratches to the frame shall be repainted using alkyd oil enamel. Oiled wood should be re-oiled regularly, at least twice a year. Over time oak darkens and the teak turns grey. Sioo-impregnated oak must be maintained after 4 to 5 years and up to 8-12 years to prolong the quality. Placement: Freestanding. Can be bolted to the surface. Also designed to secured to the ground. Bolts not included.
技術仕様
  • Unique refvartan_backed_bench
  • コレクションセットFurniture
  • コレクションBacked benches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2017-05-30
  • エディション1
  • 高さ(Mm)860
  • 幅(mm)2110
  • 奥行き(mm)585
関連
  • 主なマテリアルパウダー・コート・スチール
  • 副マテリアルオーク材
  • 設計国スウェーデン
  • 製造国スウェーデン
  • 正味重量(kg)126
識別情報
  • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
  • IFC分類家具
  • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
  • UNSPSC56
  • Uniclass2015コードPr_40_50
  • Uniclass2015詳細Furnishings
  • MasterFormat 2014 コード12 00 00
  • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
  • OmniClassNumber23-21 00 00
  • OmniClassタイトルFurnishings, Fixtures and Equipment Products
  • UniFormatIIコードE2010
  • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
5つ星のうち3.8 3.8 (67)
5つ星のうち4.3 4.3 (81)
5つ星のうち4.2 4.2 (32)
5つ星のうち3.6 3.6 (18)
5つ星のうち4.0 4.0 (35)