製品の公開
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
Viaduct bench
    Nola

    Viaduct bench

    5つ星のうち4.24.2(5 レビュー)
    Google翻訳”,

    新しい花崗岩のベンチViaは、ストックホルムクリエイティブエディションで展示された庭園から歴史的な参考資料を引き出しています。ヴィアの形はローマの水道橋と高架橋に触発されており、ベンチには強い建築的存在感があります。

    仕様
    • Dimensions and weight

      Length: 100 cm alt 140 cm
      Width: 42 cm
      Height: 46 cm

      Bench length 100 cm. Mass: 220 kg
      Bench length 140 cm. Mass: 420 kg

      Materials

      Grå Bohus granite

      Standard colours

      Grå Bohus Granite

      Product number

      U30-30/100GVia Sittbänk 1000 mm. Grå Bohus Granit

      U30-30/140GVia Sittbänk 1400 mm. Grå Bohus Granit

      U30-30/180GVia Sittbänk 1800 mm. Grå Bohus Granit

      Assembly and placement

      Delivered assembled

      Freestanding. Due to its high weight, Via Bänk is recommended in all cases and contexts to be placed on a solid surface that does not risk sinking over time. Ie hard surfaces such as asphalt, tiles, cast concrete or hard packed gravel surface. Via Bänk does not have lifting loops. When lifting the bench, which should always be done with machinery, lifting straps that can be looped under the bench are recommended. See installation instructions.

      Maintenance

      Clean as necessary. Use granite cleaners and follow the instructions.

      Download our general maintenance advice

      Character

      Heavy stable and sculptural bench that can be placed individually or in a longer row

    技術仕様
    • Unique refviaduct-bench
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションBenches
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-02-01
    • エディション1
    • 高さ(Mm)460
    • 幅(mm)1000
    • 奥行き(mm)410
    関連
    • 主なマテリアル
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)220
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-11 29 00
    • OmniClassタイトルSite Furnishings
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (67)
    5つ星のうち4.3 4.3 (81)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち3.6 3.6 (18)
    5つ星のうち4.0 4.0 (35)