製品の公開
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
Work Desk table
    Nola

    Work Desk table

    Google翻訳”,

    Work Deskは、さまざまな環境で機能するように設計されています。企業の中庭や屋上テラス、公園内、または公共環境の建物の間。デスクは2つの異なる高さで利用でき、プライバシーのために背もたれと側面も高くなっています。 Work Deskは、SuperlabおよびCharlottePeterssonTrojeと共同で開発されました。

    仕様
    • Dimensions and weight

      Width: 110 cm
      Height: 120 cm
      Depth: 68 cm

      Materials

      Zinc plated and powder coated steel.
      Stainless Steel.
      High pressure laminate black core Lami Compact.

      Pulverlack satin glans 30 satin.

      Standard coloursRAL 6034


      Product number

      U19-25TWork Desk, sitting height

      U05-25T/STÅ Work Desk, standing height

      Additional description number

      C for other colors, powdercoat only

      Assembly and placement:

      Delivered assembled

      Maintenance:

      Download our general maintenance advice

      Variants:

      Desk in either sitting or standing

    技術仕様
    • Unique refwork-desk
    • コレクションセットFurniture
    • コレクションTables
    • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
    • 公開日2022-01-28
    • エディション1
    • 高さ(Mm)1200
    • 幅(mm)1100
    • 奥行き(mm)675
    関連
    • 主なマテリアルスチール
    • 副マテリアルラミネート
    • 設計国スウェーデン
    • 製造国スウェーデン
    • 正味重量(kg)50
    識別情報
    • BIMobjectカテゴリランドスケープ・景観 - 屋外・ストリートファニチャー
    • IFC分類家具
    • UNSPSC名称Furniture and Furnishings
    • UNSPSC56
    • MasterFormat 2014 コード12 00 00
    • MasterFormat 2014 タイトルFurnishings
    • OmniClassNumber23-21 11 00
    • OmniClassタイトルCommercial Furniture
    • UniFormatIIコードE2010
    • UniFormatIIタイトルFixed Furnishings
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
    5つ星のうち3.8 3.8 (67)
    5つ星のうち4.3 4.3 (81)
    5つ星のうち4.2 4.2 (32)
    5つ星のうち3.6 3.6 (18)
    5つ星のうち4.0 4.0 (35)
    5つ星のうち4.5 4.5 (37)