製品の公開
6" LED Sapphire High Lumen Architectural New Construction Frame
Nora Lighting

6" LED Sapphire High Lumen Architectural New Construction Frame

Google翻訳”,
ディープコーンリフレクターを備えた建築グレードのLED高ルーメンダウンライト。 Cree®LEDおよびCree®LEDドライバーで調光可能で、信頼性の高いパフォーマンスを実現します。 2700K、3000K、3500K、4000K、およびコンフォート調光(2700K〜1800K)温度で850、1250、2000、3000、4000ルーメンで利用できます。 Sapphireシリーズは、すべてのサイズの商用ジョブに対して120Vまたは277Vで指定可能であり、cULusにリストされています。新しい建設および改造アプリケーションに利用できる専用のEMハウジングバックアップ。
技術仕様
  • Unique refnora-nah-630
  • コレクションセットLighting
  • コレクションDownlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他