製品の公開
4" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange
Nora Lighting

4" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

Google翻訳”,
N-SpecのSapphireシリーズは、建築グレードのLED高ルーメンダウンライトで、ディープコーンリフレクターを備え、CreeLEDおよびCreeLEDドライバーで調光可能で信頼性の高いパフォーマンスを実現します。 4 "は、2700K、3000K、4000Kの温度で850、1250、2000ルーメンで利用可能で、cULusがリストされています。Sapphireシリーズは、あらゆるサイズの商用ジョブに120Vまたは277Vで指定可能で、新築用途向けの専用EMハウジングバックアップを提供します。
技術仕様
  • Unique refnora-nc-431
  • コレクションセットLighting
  • コレクションDownlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他