製品の公開
6" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange
Nora Lighting

6" LED Sapphire High Lumen Deep Cone Reflector with Flange

Google翻訳”,
N-SpecのSapphireシリーズは、建築グレードのLED高ルーメンダウンライトで、ディープコーンリフレクターを備え、CreeLEDおよびCreeLEDドライバーで調光可能で信頼性の高いパフォーマンスを実現します。 6 "は、2700K、3000K、4000Kの温度で850、1250、2000、3000、4000ルーメンで利用可能で、cULusがリストされています。Sapphireシリーズは、あらゆるサイズの商業用に120Vまたは277Vで指定可能で、専用のEMハウジングバックアップを提供します。新築および改造用途向け。
技術仕様
  • Unique refnora-nc-631
  • コレクションセットLighting
  • コレクションDownlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他