製品を公開する
4" LED Sapphire High Lumen Commercial New Construction Frame
Nora Lighting

4" LED Sapphire High Lumen Commercial New Construction Frame

Google翻訳,
ディープコーンリフレクターを備えた建築グレードのLED高ルーメンダウンライト。 Cree®LEDおよびCree®LEDドライバーで調光可能で、信頼性の高いパフォーマンスを実現します。 2700K、3000K、3500K、4000K、およびコンフォート調光(2700K〜1800K)温度で850、1250、および2000ルーメンで利用できます。 Sapphireシリーズは、すべてのサイズの商用ジョブに対して120Vまたは277Vで指定可能であり、cULusにリストされています。新しい建設および改造アプリケーションに利用できる専用のEMハウジングバックアップ。
技術仕様
  • 固有参照番号nora-nch-430
  • 製品ファミリLighting
  • 製品グループDownlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 照明 - その他