製品を公開する
4" Marquise LED Reflector, Wet Label
Nora Lighting

4" Marquise LED Reflector, Wet Label

Google翻訳,
ディープコーンリフレクターを備えた商用グレードのLED高ルーメンダウンライト。信頼性の高いパフォーマンスを実現する調光可能なCree®LEDおよびCree®LEDドライバー。 2700K、3000K、3500K、4000Kで850および1250ルーメンで利用可能で、コンフォート調光(2700K〜1800K)温度およびcULusがリストされています。マーキスシリーズは、120Vまたは277Vで、軽商用のハイエンド住宅用途向けに指定可能であり、新築および改造用途向けの専用EMハウジングバックアップを提供します。

特徴:
  • 最新のCree®テクノロジー。ドライバーとセラミックLEDパッケージ
  • ディープコーンリフレクター、バッフル、または装飾ガラス
  • 10.6W @ 850&15.75W@1250ルーメン
  • ワットあたり97ルーメンと65%の有効性
  • 高演色性-CRI90+
  • 2700K、3000K、3500K、4000K
  • 850および1250ルーメンで利用可能なコンフォートディム(2700K〜1800K)
  • 調光可能(850&1250トライアック)
  • ウェットロケーション用にリストされたcULus
技術仕様
  • 固有参照番号nora-nrm-411
  • 製品ファミリLighting
  • 製品グループDownlights
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 照明 - その他