製品の公開
One-Circuit 6' Track System
Nora Lighting

One-Circuit 6' Track System

Google翻訳”,
ミニチュアサイズとプッシュインコネクタを備えたNoraLightingの1つの回路トラックシステムは、あらゆる照明アプリケーションに多様性を提供します。このシステムは、安全で簡単に設置できるように設計および設計されています。

仕様:
  • ミニチュア押し出しアルミニウムチャンネル
  • プッシュインコネクタ
  • PVC絶縁体の12ゲージ銅導体
  • 個別の全長接地導体
  • 白、黒、銀、天然金属で利用可能
  • 最も一般的な3線式システムと互換性があります
  • 最大2400ワットの定格
  • 視覚的な極性の溝は、適切な電気的設置を示します
  • サイズは高さ11/16"X幅1-7/16"のみです
  • 希望の長さにフィールドカットできます
  • 行き止まりのキャップと取り付けハードウェアが含まれています
  • 120V線間電圧のみ
技術仕様
  • Unique refnora-nt-303
  • コレクションセットLighting
  • コレクションSpots and Tracklight Specialties
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他