製品を公開する
Aiden 35W LED Track Head
Nora Lighting

Aiden 35W LED Track Head

Google翻訳,
Aidenは、19ºと38ºの2つの異なるビームスプレッドを備えたcULusリストの高ルーメン35W LEDトラックヘッドで、水平方向に350度、垂直方向に90度調整して使用でき、最大2300ルーメンと80以上のCRIを提供します。 Aidenは、小売、商業、住宅環境で使用するように設計されています。熱放散フィンは熱管理を最適化します。 3000Kウォームホワイトと4000Kクールホワイトの2色温度で提供されるエイデンは、1または2回路のトラック機能を備えており、標準のHスタイルまたはオプションのJスタイルで提供されます。仕上げには、ホワイト、ブラック、シルバーが含まれます。
技術仕様
  • 固有参照番号nora-nte-842
  • 製品ファミリLighting
  • 製品グループSpots and Tracklight Specialties
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • 版番号1
分類
  • BIMobjectカテゴリー照明 - 照明 - その他