製品の公開
Aiden 15W LED Track Head
Nora Lighting

Aiden 15W LED Track Head

Google翻訳”,
18ºと38ºの2つの異なるビームスプレッドを備えたcULusリストの高ルーメン15WLEDトラックヘッドであるAidenは、水平方向に350度、垂直方向に90度調整して使用でき、最大1100ルーメンと80以上のCRIを提供します。 Aidenは、小売、商業、住宅環境で使用するように設計されています。熱放散フィンは熱管理を最適化します。 3000Kウォームホワイトと4000Kクールホワイトの2色温度で提供されるエイデンは、1または2回路のトラック機能を備えており、標準のHスタイルまたはオプションのJスタイルで提供されます。仕上げには、ホワイト、ブラック、シルバーが含まれます。
技術仕様
  • Unique refnora-nte-845
  • コレクションセットLighting
  • コレクションSpots and Tracklight Specialties
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2016-03-14
  • エディション1
識別情報
  • BIMobjectカテゴリ照明 - 照明 - その他