製品の公開
FB SBBB Automatic Damper
Nordfab Ducting

FB SBBB Automatic Damper

Google翻訳”,

Nordfab FB ダクトは、接続端に平らなエッジを備えています。FB SBBB ダンパーは、両端の平らなエッジの周りに固定できる FB クリップを使用して、他のダクト コンポーネントに簡単に接続できます。

- 亜鉛メッキ鋼構造
- ダンパーは清潔で乾燥した圧縮空気に接続する必要があります
- 作動圧力5~8バール
- 最高温度80°C
- 電圧: 230 V AC (24-110 V AC および DC 用コイルはオプション)
- ATEXコイルとソレノイドはオプション
- サイズはØ080~400mmでご用意しています。以下の品番でさまざまな制御オプションをご確認ください。

SBBB は、迅速かつしっかりと閉じるための円形の圧縮空気駆動自動スライドダンパーです。ダンパーは自動的に開閉するため、抽出は常に接続部、抽出ポイント、または現在動作中の機械に集中します。これにより抽出力が最大化され、エネルギー消費も少なくなります。

注文例:
ダンパー自動 SBBB Galv 225FB 230VAC

仕様
  • ø A (mm)MaterialControlWeight(kg)Item No.
    80Galv24 VAC2,468210004574‍
    80Galv24 VDC Ex2,468210004602‍
    80Galv24 VDC2,468210004588‍
    80Galv120 VAC2,468210004546‍
    80Galv230 VAC2,468210004560‍
    100Galv24 VDC3,208210004589‍
    100Galv24 VDC Ex3,208210004603‍
    100Galv230 VAC3,208210004561‍
    100Galv120 VAC3,208210004547‍
    100Galv24 VAC3,208210004575‍
    125Galv24 VAC3,698210004577‍
    125Galv24 VDC Ex3,698210004605‍
    125Galv120 VAC3,698210004549‍
    125Galv24 VDC3,698210004591‍
    125Galv230 VAC3,698210004563‍
    140Galv24 VDC Ex5,048210004606‍
    140Galv230 VAC5,048210004564‍
    140Galv24 VDC5,048210004592‍
    140Galv24 VAC5,048210004578‍
    140Galv120 VAC5,048210004550‍
    150Galv24 VDC5,538210004593‍
    150Galv230 VAC5,538210004565‍
    150Galv120 VAC5,538210004551‍
    150Galv24 VAC5,538210004579‍
    160Galv120 VAC6,028210004552‍
    160Galv230 VAC6,028210004566‍
    160Galv24 VAC6,028210004580‍
    160Galv24 VDC6,028210004594‍
    180Galv24 VDC7,008210004595‍
    180Galv24 VDC Ex7,008210004607‍
    180Galv24 VAC7,008210004581‍
    180Galv120 VAC7,008210004553‍
    180Galv230 VAC7,008210004567‍
    200Galv24 VAC8,008210004582‍
    200Galv230 VAC8,008210004568‍
    200Galv24 VDC8,008210004596‍
    200Galv120 VAC8,008210004554‍
    200Galv24 VDC Ex8,008210004608‍
    225Galv24 VDC9,228210004597‍
    225Galv230 VAC9,228210004569‍
    225Galv24 VAC9,228210004583‍
    225Galv120 VAC9,228210004555‍
    225Galv24 VDC Ex9,228210004609‍
    250Galv24 VDC10,458210004598‍
    250Galv24 VAC10,458210004584‍
    250Galv24 VDC Ex10,458210004610‍
    250Galv120 VAC10,458210004556‍
    250Galv230 VAC10,458210004570‍
    300Galv24 VDC Ex12,908210004611‍
    300Galv230 VAC12,908210004571‍
    300Galv24 VDC12,908210004599‍
    300Galv24 VAC12,908210004585‍
    300Galv120 VAC12,908210004557‍
    350Galv230 VAC13,358210004572‍
    350Galv24 VDC13,358210004600‍
    350Galv24 VAC13,358210004586‍
    350Galv120 VAC13,358210004558‍
    350Galv24 VDC Ex13,358210004612‍
    400Galv24 VDC Ex17,808210004613‍
    400Galv230 VAC17,808210004573‍
    400Galv24 VAC17,808210004587‍
    400Galv24 VDC17,808210004601‍
    400Galv120 VAC17,808210004559‍
技術仕様
  • Unique refen-fb-sbbb-automatic-damper
  • コレクションセットFB Ducting
  • コレクションDampers
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-06-22
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
  • 設計国デンマーク
  • 製造国デンマーク
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア