製品の公開
HV Branch Pipes
Nordfab Ducting

HV Branch Pipes

Google翻訳”,

分岐管は、高圧真空管同士を接合したり、吸引管を接続するために使用します。45°分岐。

亜鉛メッキ鋼、304SS、または316L構造

「高真空」という用語は、煙、ほこり、その他の粒子を捕らえ、輸送し、ろ過するために使用される高真空と低気流を指します。

当社のソリューションには以下が含まれます。
• 溶接トーチからの煙の除去
• 市場のほとんどのハンドヘルドマシンに適合するマニホールドの範囲により、ハンドヘルド研削盤から直接研削粉塵を排出します。
• 豊富なアクセサリで床や機械などの清掃
• 重量があり研磨性がある可能性のある大量の材料の輸送

注文例:
ブランチ HV Galv 2mm 127RO 127RO 76RO 45Deg

仕様
  • ø A (mm)ø B (mm)ø C (mm)MaterialT mmWeight(kg)Item No.
    505050Galv1,5mm0,5040130650‍
    636350Galv1,5mm5,8040136039‍
    636363Galv1,5mm0,7440130660‍
    767650Galv1,5mm0,9940135660‍
    767663Galv1,5mm1,3040135650‍
    767676Galv1,5mm1,3040135640‍
    10210263Galv2mm1,5240130600‍
    10210276Galv2mm1,8040135630‍
    102102102Galv2mm5,8040136038‍
    12712776Galv2mm2,2040135620‍
    127127102Galv2mm2,7040135610‍
    152152102Galv2mm5,8040136037‍
    152152152Galv2mm5,8740134150‍
    203203102Galv2mm2,1340131050‍
    505050304SS1,5mm0,48210005118‍
    636363304SS1,5mm0,68210005119‍
    767650304SS1,5mm08210005126‍
    767663304SS1,5mm1,08210005120‍
    767676304SS1,5mm1,08210005121‍
    10210276304SS2mm1,88210005123‍
    102102102304SS2mm08210005122‍
    127127102304SS2mm2,88210005124‍
    505050316SS1,2mm0,48210005024‍
    767650316SS1,6mm18210005026‍
    767663316SS1,6mm1,18210005027‍
    767676316SS1,6mm1,18210005028‍
    10210276316SS2mm2,18210005029‍
    102102102316SS2mm2,38210005030‍
    129129102316SS2mm2,88210005031‍
    154154129316SS2mm3,958210005032‍
技術仕様
  • Unique refen-hv-branch-pipes
  • コレクションセットHigh Vacuum
  • コレクションBranches
  • タイプオブジェクト(1つのオブジェクト)
  • 公開日2024-07-30
  • エディション1
関連
  • 主なマテリアル亜鉛メッキ鋼
識別情報
  • BIMobjectカテゴリHVAC - ダクトコンポーネント
  • IFC分類ダクト取付
  • ETIM コードEG015540
  • ETIM 名Fittings, flanges and connectors
  • Uniclass2015コードPr_65_65_25
  • Uniclass2015詳細Ductwork and fittings
  • MasterFormat 2014 コード23 31 13.19
  • MasterFormat 2014 タイトルMetal Duct Fittings
  • OmniClassNumber23-33 49 00
  • OmniClassタイトルHVAC Ductwork

対応地域

ヨーロッパ アジア アフリカ オセアニア